Menu Vyhledávání

Krytky nýtů

Skladem

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Navrženo pro ochranu šroubů a nýtů a atraktivní vzhled.Chrání před prachem a nečistotami, poškozením a korozí.Používá se pro použití v automobilovém, stavebním, nábytkářském a spotřebním průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: hnědá, černá, bílá, šedá, béžová Produktová řada: , SR1814, SR1804

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B C Barva A D Typ Koupit
1,465 Kč - 2,0539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
1,5942 Kč - 2,2262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
1,465 Kč - 2,0539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
1,4793 Kč - 1,4793 Kč 43000 Skladem
bílá
1,011 Kč - 1,4089 Kč 125 Skladem
černá
1,011 Kč - 1,4089 Kč 59000 Skladem
bílá
1,0642 Kč - 1,4793 Kč 297 Skladem
šedá
2,6714 Kč - 2,6714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
1,5798 Kč - 2,2119 Kč 36500 Skladem
bílá
1,6086 Kč - 1,6086 Kč 26280 Skladem
černá
1,5798 Kč - 2,2119 Kč 9000 Skladem
béžová
1,419 Kč - 1,982 Kč 10000 Skladem
šedá
1,5942 Kč - 2,2262 Kč 58500 Skladem
šedá
1,4793 Kč - 1,4793 Kč 27000 Skladem
bílá
1,5942 Kč - 2,2262 Kč 10000 Skladem
černá
1,011 Kč - 1,4089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
1,5224 Kč - 2,1113 Kč 37500 Skladem
černá
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
1.6 mm
hnědá
2.9 mm
1
  • z/ze 2
Krytka na nýty 2.7 mm 11.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10064429

Cenové rozmezí
2,0539 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 3.7 mm 14.9 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10064511

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 2.7 mm 11.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10064399

Cenové rozmezí
2,0539 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR bílá

10063590

Cenové rozmezí
1,4793 Kč - 1,4793 Kč

Skladové zásoby
43000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 1.9 mm 8.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10064146

Cenové rozmezí
1,4089 Kč - 1,011 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 1.9 mm 8.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10064160

Cenové rozmezí
1,4089 Kč - 1,011 Kč

Skladové zásoby
59000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 2.3 mm 9.7 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10064351

Cenové rozmezí
1,4793 Kč - 1,0642 Kč

Skladové zásoby
297 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 2.8 mm 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10182680

Cenové rozmezí
2,6714 Kč - 2,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 3.2 mm 14.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10064498

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 1,5798 Kč

Skladové zásoby
36500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR černá

10063668

Cenové rozmezí
1,6086 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
26280 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 3.2 mm 14.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10064481

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 1,5798 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    béžová
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 1.8 mm 11.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10064207

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,419 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 2.7 mm 16.1 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10064467

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
58500 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR bílá

10063637

Cenové rozmezí
1,4793 Kč - 1,4793 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 2.7 mm 16.1 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10064436

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 1.9 mm 8.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10064177

Cenové rozmezí
1,4089 Kč - 1,011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10064368

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 1,5224 Kč

Skladové zásoby
37500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytka na nýty 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR hnědá

20842550


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    2.9 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    1.6 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)