Menu Vyhledávání

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Skladem

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Trvanlivý chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.

  • Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
  • Trvanlivý materiál.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1354

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Tvar kulové matice d1 D H Kompatibilní nominální rozměry trubky Typ Koupit
26,0437 Kč - 40,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
137.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
3
241,6449 Kč - 290,9667 Kč 62 Skladem
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
715,7174 Kč - 855,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
826,1303 Kč - 987,0921 Kč 1 Skladem
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
494,0132 Kč - 599,7547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
22,7348 Kč - 35,3653 Kč 620 Skladem
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
10275801 16,2698 Kč - 25,3086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
17,8651 Kč - 27,7902 Kč 50 Skladem
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
13,9445 Kč - 87,3329 Kč 2750 Skladem
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
134,4392 Kč - 162,7885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
144,577 Kč - 174,0139 Kč 2 Skladem
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
40,2334 Kč - 62,5854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
37,2876 Kč - 58,0029 Kč 590 Skladem
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
3
1 388,9041 Kč - 1 672,9125 Kč 71 Skladem
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
66,2386 Kč - 103,0379 Kč 160 Skladem
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
260,1632 Kč - 313,4174 Kč 72 Skladem
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
183,2452 Kč - 218,9432 Kč 59 Skladem
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
22,7869 Kč - 35,4464 Kč 420 Skladem
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
1 459,3797 Kč - 1 771,1657 Kč 47 Skladem
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
512,6989 Kč - 617,52 Kč 16 Skladem
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
  • z/ze 2
Chrániče čela příruby Profil se žebry 137.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275832

Cenové rozmezí
40,5124 Kč - 26,0437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    137.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80;ANSI 3
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 162.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233559

Cenové rozmezí
290,9667 Kč - 241,6449 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100;ANSI 4
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 310.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10239629

Cenové rozmezí
855,1629 Kč - 715,7174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    None
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 410.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233603

Cenové rozmezí
987,0921 Kč - 826,1303 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 300;ANSI 12
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 245.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10239612

Cenové rozmezí
599,7547 Kč - 494,0132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    None
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 102.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275818

Cenové rozmezí
35,3653 Kč - 22,7348 Kč

Skladové zásoby
620 Skladem
Parametry
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50;ANSI 2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 88.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275801

Cenové rozmezí
25,3086 Kč - 16,2698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 78.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275795

Cenové rozmezí
27,7902 Kč - 17,8651 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil kónický 103.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073780

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, 2.000 in
  • Tvar kulové matice
    Tapered Profile
  • Barva
    žlutá
Chrániče čela příruby Profil soudkový 102.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233528

Cenové rozmezí
162,7885 Kč - 134,4392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50;ANSI 2
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233535

Cenové rozmezí
174,0139 Kč - 144,577 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 189.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275856

Cenové rozmezí
62,5854 Kč - 40,2334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125;ANSI 5
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 163.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275849

Cenové rozmezí
58,0029 Kč - 37,2876 Kč

Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 100;ANSI 4
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 465.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233610

Cenové rozmezí
1 672,9125 Kč - 1 388,9041 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 350;ANSI 14
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 270.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275870

Cenové rozmezí
103,0379 Kč - 66,2386 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200;ANSI 8
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 188.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233566

Cenové rozmezí
313,4174 Kč - 260,1632 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125;ANSI 5
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 138.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233542

Cenové rozmezí
218,9432 Kč - 183,2452 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80;ANSI 3
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil se žebry 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275825

Cenové rozmezí
35,4464 Kč - 22,7869 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 530.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233627

Cenové rozmezí
1 771,1657 Kč - 1 459,3797 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 400;ANSI 16
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
Chrániče čela příruby Profil soudkový 285.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233580

Cenové rozmezí
617,52 Kč - 512,6989 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 200;ANSI 8
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile