Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.
Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1181
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | rozměr | d2 | d1 | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
1.287 in
 
32.7 mm
 | 
ISO B
 | |||
| 29,2317 Kč - 29,2317 Kč | 100 Skladem |  | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
1.209 in
 
30.7 mm
 | 
ISO A
 | ||
| 19,6999 Kč - 19,6999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
ISO B
 | ||
| 19,0637 Kč - 19,0637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
ISO B
 | ||
| 29,2317 Kč - 29,2317 Kč | 100 Skladem |  | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
1.185 in
 
30.1 mm
 | 
ISO A
 | ||
| 19,6999 Kč - 19,6999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | 
ISO A
 | ||
| 19,0637 Kč - 19,0637 Kč | 73 Skladem |  | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
ISO B
 | ||
| 19,6999 Kč - 19,6999 Kč | 157 Skladem |  | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.72 in
 
18.3 mm
 | 
ISO A
 | ||
| 36,2057 Kč - 36,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
1.594 in
 
40.5 mm
 | 
ISO B
 | ||
| 20,9598 Kč - 20,9598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.012 in
 
25.7 mm
 | 
ISO B
 | ||
| 20,9598 Kč - 20,9598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.012 in
 
25.7 mm
 | 
ISO B
 | ||
| 20,9598 Kč - 20,9598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.012 in
 
25.7 mm
 | 
ISO B
 | ||
| 29,2317 Kč - 29,2317 Kč | 135 Skladem |  | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
1.287 in
 
32.7 mm
 | 
ISO B
 | ||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.012 in
 
25.7 mm
 | 
ISO B
 | |||
| 19,0637 Kč - 19,0637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
ISO A
 | ||
| 20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 26 Skladem |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.957 in
 
24.3 mm
 | 
ISO A
 | ||
| 29,2317 Kč - 29,2317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
1.185 in
 
30.1 mm
 | 
ISO A
 | ||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
ISO B
 | |||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |  | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
1.185 in
 
30.1 mm
 | 
ISO A
 | |||
| 20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 170 Skladem |  | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.929 in
 
23.6 mm
 | 
ISO A
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku