Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou - vysokoteplotní

Skladem

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon Barva: žlutá, šedá, čirý, růžová Produktová řada: SR5754

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva H d2 d1 Koupit
2,255 Kč - 2,5853 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
M10
růžová
32.0 mm
14.7 mm
8.7 mm
1,6948 Kč - 1,9389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
M8
žlutá
31.0 mm
12.0 mm
7.4 mm
3,2172 Kč - 3,6912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M12
čirý
45.0 mm
15.8 mm
10.7 mm
5,1706 Kč - 5,9175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.6 mm
M14
šedá
57.0 mm
17.5 mm
12.6 mm
Krytky s přírubou 8.7 mm 14.7 mm 6.0 mm silikon růžová

10240687

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d2
    14.7 mm
  • d1
    8.7 mm
  • Velikosti závitu
    M10
Krytky s přírubou 7.4 mm 12.0 mm 4.5 mm silikon žlutá

10240717

Cenové rozmezí
1,9389 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • d1
    7.4 mm
  • Velikosti závitu
    M8
Krytky s přírubou 10.7 mm 15.8 mm 8.0 mm silikon čirý

10240694

Cenové rozmezí
3,6912 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • d2
    15.8 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Velikosti závitu
    M12
Krytky s přírubou 12.6 mm 17.5 mm 9.6 mm silikon šedá

10240700

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 5,1706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • d2
    17.5 mm
  • d1
    12.6 mm
  • Velikosti závitu
    M14