Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6374 Kč - 17,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.74 in
18.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 12,0074 Kč - 15,7811 Kč | 6600 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4327 Kč - 9,7843 Kč | 9500 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0995 Kč - 3,8878 Kč | 4250 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1041 Kč - 10,4945 Kč | 10630 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 12,7254 Kč - 17,2014 Kč | 49200 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 13,3574 Kč - 28,0507 Kč | 2200 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5243 Kč - 5,4681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 9,1778 Kč - 20,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 5,3573 Kč - 8,9163 Kč | 129500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 5,5297 Kč - 9,4687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,8583 Kč - 22,8025 Kč | 3600 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7164 Kč - 11,9148 Kč | 7500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 4,2945 Kč - 8,9952 Kč | 15170 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 5,5009 Kč - 13,8874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.988 in
25.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 7,3393 Kč - 15,2288 Kč | 2250 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 7,3393 Kč - 15,2288 Kč | 118 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,763 Kč - 10,0999 Kč | 500 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 10,9014 Kč - 28,4851 Kč | 99950 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 11,7344 Kč - 30,5366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku