Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3327 Kč - 9,4993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,8068 Kč - 7,0325 Kč | 330 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
6,3168 Kč - 13,1765 Kč | 4950 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
10,5839 Kč - 27,6554 Kč | 2492 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
8,5758 Kč - 10,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
4,3925 Kč - 5,6383 Kč | 29402 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,6534 Kč - 9,8057 Kč | 500 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
4,6714 Kč - 12,2572 Kč | 800 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
19,6758 Kč - 25,4338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
3,5977 Kč - 7,4616 Kč | 700 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,3128 Kč - 13,7893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
10019931 | 2,9562 Kč - 6,2664 Kč | 4360 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
|
20,359 Kč - 40,1425 Kč | 540 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
2,3705 Kč - 4,9029 Kč | 281 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,3605 Kč - 5,5694 Kč | 2000 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
1,8685 Kč - 3,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
1,492 Kč - 4,1521 Kč | 2000 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
1,506 Kč - 4,8875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,9264 Kč - 8,1204 Kč | 1758 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
15,8688 Kč - 75,0641 Kč | 1250 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku