Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10019931 | 2,9562 Kč - 6,2664 Kč | 4360 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
|
2,0498 Kč - 4,2747 Kč | 4061 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,3128 Kč - 13,7893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
19,6758 Kč - 25,4338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
3,5977 Kč - 7,4616 Kč | 700 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
2,1753 Kč - 5,2246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,9264 Kč - 8,1204 Kč | 1758 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,3467 Kč - 6,933 Kč | 500 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
2,3705 Kč - 4,9029 Kč | 281 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,3605 Kč - 5,5694 Kč | 2000 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
4,3925 Kč - 5,6383 Kč | 29402 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
10,5839 Kč - 27,6554 Kč | 2492 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,8068 Kč - 7,0325 Kč | 330 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
8,5758 Kč - 10,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
7,1256 Kč - 14,7853 Kč | 118 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
57,9674 Kč - 121,7317 Kč | 50 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
18,5462 Kč - 21,2203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
17,0262 Kč - 21,2203 Kč | 1687 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
28,405 Kč - 59,0646 Kč | 262 Skladem |
1.228 in
31.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,1594 Kč - 10,6484 Kč | 500 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku