Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 130
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
35,6199 Kč - 74,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
PVC
2
15,1528 Kč - 15,5444 Kč 5800 Skladem
24.6 mm
černá
PVC
2
9,5369 Kč - 19,8053 Kč 2550 Skladem
23.8 mm
černá
PVC
2
10,9014 Kč - 28,4851 Kč 99950 Skladem
16.3 mm
černá
PVC
2
11,7344 Kč - 30,5366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
černá
PVC
2
10,729 Kč - 20,4366 Kč 4200 Skladem
17.4 mm
červená
PVC
2
8,8331 Kč - 10,9679 Kč 150 Skladem
17.4 mm
černá
PVC
4,8115 Kč - 12,6249 Kč 800 Skladem
22.0 mm
černá
PVC
29,2572 Kč - 60,8365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.2 mm
černá
PVC
2
2,0995 Kč - 3,8878 Kč 4250 Skladem
11.1 mm
červená
PVC
2
6,2478 Kč - 8,4429 Kč 4800 Skladem
7.5 mm
červená
PVC
2
12,7254 Kč - 17,2014 Kč 49200 Skladem
15.3 mm
červená
PVC
2
6,7362 Kč - 14,146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
červená
PVC
2
9,6374 Kč - 17,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
červená
PVC
2
13,3574 Kč - 28,0507 Kč 2200 Skladem
15.9 mm
červená
PVC
2
5,5297 Kč - 9,4687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
PVC
2
7,3393 Kč - 8,9163 Kč 10000 Skladem
10.8 mm
červená
PVC
2
5,5009 Kč - 13,8874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.1 mm
černá
PVC
2
7,3393 Kč - 15,2288 Kč 2250 Skladem
20.0 mm
černá
PVC
3,4327 Kč - 9,7843 Kč 9500 Skladem
13.2 mm
černá
PVC
2
  • z/ze 7
Krytky s úchytem 38.1 mm 50.0 mm PVC černá

10020272

Cenové rozmezí
74,8018 Kč - 35,6199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 24.6 mm 25.0 mm PVC černá

10020180

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 15,1528 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 23.8 mm 25.0 mm PVC černá

10020166

Cenové rozmezí
19,8053 Kč - 9,5369 Kč

Skladové zásoby
2550 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 16.3 mm 25.0 mm PVC černá

10020067

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 10,9014 Kč

Skladové zásoby
99950 Skladem
Parametry
  • d
    16.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 25.0 mm PVC černá

10020142

Cenové rozmezí
30,5366 Kč - 11,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 25.0 mm PVC červená

10020821

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 10,729 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 13.0 mm PVC černá

10020074

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 8,8331 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 22.0 mm 25.0 mm PVC černá

10020159

Cenové rozmezí
12,6249 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 31.2 mm 38.0 mm PVC černá

10020234

Cenové rozmezí
60,8365 Kč - 29,2572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 25.0 mm PVC červená

10020739

Cenové rozmezí
3,8878 Kč - 2,0995 Kč

Skladové zásoby
4250 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.5 mm 25.0 mm PVC červená

10020623

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.3 mm 25.0 mm PVC červená

10020791

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 12,7254 Kč

Skladové zásoby
49200 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 25.0 mm PVC červená

10020647

Cenové rozmezí
14,146 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 18.8 mm 13.0 mm PVC červená

10020838

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 9,6374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.9 mm 25.0 mm PVC červená

10020807

Cenové rozmezí
28,0507 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

10020722

Cenové rozmezí
9,4687 Kč - 5,5297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 25.0 mm PVC červená

10020715

Cenové rozmezí
8,9163 Kč - 7,3393 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 25.1 mm 25.0 mm PVC černá

10020197

Cenové rozmezí
13,8874 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.0 mm 13.0 mm PVC černá

10020111

Cenové rozmezí
15,2288 Kč - 7,3393 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Krytky s úchytem 13.2 mm 13.0 mm PVC černá

10019993

Cenové rozmezí
9,7843 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    13.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2