Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,4408 Kč - 63,9259 Kč | 345 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,9324 Kč - 8,197 Kč | 21495 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
3,0957 Kč - 6,8486 Kč | 5800 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
12,0062 Kč - 15,0917 Kč | 29 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
14,7114 Kč - 15,0917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
6,0658 Kč - 8,197 Kč | 4806 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
7,5718 Kč - 15,7046 Kč | 80250 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,8149 Kč - 16,777 Kč | 180 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
7,1256 Kč - 14,7853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
34,5824 Kč - 72,6231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,9264 Kč - 10,1888 Kč | 130 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
12,9683 Kč - 27,2336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
12,3548 Kč - 16,7004 Kč | 47200 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
5,3686 Kč - 9,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
57,9674 Kč - 121,7317 Kč | 50 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
10,3211 Kč - 22,0507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
52,2083 Kč - 109,6375 Kč | 105 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
11,3926 Kč - 29,6472 Kč | 52281 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
5,5499 Kč - 11,5678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
9,5101 Kč - 10,8017 Kč | 529 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku