Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8904 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
33,4669 Kč - 60,8958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
70,1828 Kč - 127,718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
19,9128 Kč - 36,2418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
41,0248 Kč - 74,6729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
21,0702 Kč - 38,3335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.988 in
25.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
23,7475 Kč - 43,2419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
1,5618 Kč - 1,8127 Kč | 2500 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
2,3705 Kč - 2,7052 Kč | 3000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
2,0219 Kč - 2,3147 Kč | 22000 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
2,4542 Kč - 2,8446 Kč | 9300 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
8,032 Kč - 14,586 Kč | 48 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
7,293 Kč - 13,2612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
0,4319 Kč - 0,8929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
13,6796 Kč - 24,9049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
11,5321 Kč - 20,9586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
18,1139 Kč - 32,951 Kč | 200 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
6,6236 Kč - 12,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
16,4685 Kč - 29,9667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
9,3149 Kč - 16,9286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku