Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5529 Kč - 4,5529 Kč | 3000 Skladem |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický
|
||
| 2,3123 Kč - 2,3123 Kč | 22178 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,0305 Kč - 3,0305 Kč | 3500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
červená
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrický
|
||
| 7,7272 Kč - 7,7272 Kč | 1000 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 5,2567 Kč - 5,2567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0682 Kč - 2,0682 Kč | 10000 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,3698 Kč - 2,3698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 11500 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
červená
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,8079 Kč - 6,8079 Kč | 69100 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 28,7545 Kč - 28,7545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 2,0251 Kč - 2,0251 Kč | 17000 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,2119 Kč - 2,2119 Kč | 114000 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
červená
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 2,0682 Kč - 2,0682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,2226 Kč - 4,2226 Kč | 2500 Skladem |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,4991 Kč - 2,4991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,1275 Kč - 5,1275 Kč | 4892 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,9355 Kč - 11,9355 Kč | 5300 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,2316 Kč - 3,2316 Kč | 6100 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
červená
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,6858 Kč - 2,6858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 0,9265 Kč - 1,9797 Kč | 1980 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrický
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku