Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné PCR

Skladem

Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu H D Norma závitu Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M42 x 2
16.0
44.5
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M52 x 2
16.0
54.7
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1
10.0
9.9
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrický
2000 Skladem
M30 x 2
14.0
34.0
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M45 x 2
21.8
47.8
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1
10.0
11.9
Metrický
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 x 11
21.0
61.9
GAS
  • z/ze 2
Krytky se závitem 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751654


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    9/16" x 18
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M42 x 2 LDPE - PCR zelená

20751593


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • Velikost závitu
    M42 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751685


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9 mm
  • Velikost závitu
    7/8" x 14
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751418


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Velikost závitu
    1.1/4 x 11
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751739


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.7 mm
  • D
    38.9 mm
  • Velikost závitu
    1.7/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M22 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751531


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    13.8 mm
  • D
    24.3 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M52 x 2 LDPE - PCR zelená

20751616


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.0 mm
  • D
    54.7 mm
  • Velikost závitu
    M52 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M8 x 1 LDPE - PCR zelená

20751449


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.0 mm
  • D
    9.9 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M16 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751500


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751630


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.9 mm
  • D
    13.3 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751722


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    22.2 mm
  • D
    36.4 mm
  • Velikost závitu
    1.5/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M14 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751494


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M30 x 2 LDPE - PCR zelená

20751579


Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M12 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751487


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M20 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751524


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M45 x 2 LDPE - PCR zelená

20751609


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.8 mm
  • D
    47.8 mm
  • Velikost závitu
    M45 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751647


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    13.7 mm
  • D
    13.3 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 24
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751364


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Velikost závitu
    1/4 x 19
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky se závitem M10 x 1 LDPE - PCR zelená

20751456


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751432


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Velikost závitu
    2 x 11
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS