Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), LDPE - PIR, polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8739 Kč - 5,6537 Kč | 900 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M10
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,8983 Kč - 25,4877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M25
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,493 Kč - 5,2804 Kč | 500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,0186 Kč - 5,8896 Kč | 700 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
M18
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,8032 Kč - 13,2186 Kč | 500 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M24
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,6622 Kč - 11,9147 Kč | 1100 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,4982 Kč - 4,908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M8
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,3692 Kč - 7,4015 Kč | 10900 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M26
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 6,7628 Kč - 7,439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 17,906 Kč - 17,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.402 in
61.0 mm
|
M55
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,8436 Kč - 13,6192 Kč | 100 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,5606 Kč - 18,6844 Kč | 750 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
M45
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,3773 Kč - 26,514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
M27
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 25,3154 Kč - 25,3154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.244 in
57.0 mm
|
M50
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,1826 Kč - 6,0589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.319 in
8.1 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.433 in
11.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,8638 Kč - 12,1855 Kč | 1250 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,5606 Kč - 11,8469 Kč | 3 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
M32
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,7796 Kč - 10,6234 Kč | 50 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
M38
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,5663 Kč - 12,1855 Kč | 10 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
M36
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 24,8235 Kč - 24,8235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
M62
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku