Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), LDPE - PIR, polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,037 Kč - 17,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,9647 Kč - 51,6152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,6768 Kč - 25,0135 Kč | 1000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.768 in
19.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,5344 Kč - 10,3915 Kč | 900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2
|
žlutá
|
0.768 in
19.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,037 Kč - 36,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,0418 Kč - 35,6167 Kč | 488 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,2515 Kč - 24,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,815 Kč - 22,2724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,3982 Kč - 33,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,0453 Kč - 14,8595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16
|
žlutá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,7209 Kč - 59,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,8012 Kč - 23,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 15,4554 Kč - 29,2791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,3453 Kč - 38,6571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1-5/16
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,0487 Kč - 20,6815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.063 in
27.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,815 Kč - 22,4078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,0487 Kč - 44,2313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,7613 Kč - 43,3626 Kč | 225 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
13/16
|
žlutá
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,2358 Kč - 26,2108 Kč | 970 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,4263 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku