Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), LDPE - PIR, polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4742 Kč - 22,4373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2
|
žlutá
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 8,6431 Kč - 23,699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 2,7628 Kč - 13,4648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 7,6739 Kč - 16,4388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 11,9826 Kč - 14,4195 Kč | 150 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 8,3184 Kč - 15,875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4
|
žlutá
|
0.925 in
23.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 15,1917 Kč - 19,023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2
|
žlutá
|
1.063 in
27.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 12,8503 Kč - 14,1353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
M52
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,1731 Kč - 11,0008 Kč | 100 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 3,5125 Kč - 17,7359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 8,5229 Kč - 23,4232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
2
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 10,2106 Kč - 27,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 7,6497 Kč - 9,2562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M42
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
závity metrické
|
||
| 15,189 Kč - 43,073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 10107386 | 4,1617 Kč - 7,0499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
žlutá
|
0.571 in
14.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
|
| 10,0269 Kč - 18,6844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.819 in
46.2 mm
|
M40
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.657 in
16.7 mm
|
závity metrické
|
||
| 4,1617 Kč - 7,0499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8
|
žlutá
|
0.807 in
20.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 13,0796 Kč - 41,6252 Kč | 100 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
| 4,4343 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku