Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), LDPE - PIR, polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 870 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
M16
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 10300 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 200 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
červená
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrický
|
||
| 6,3448 Kč - 6,3448 Kč | 300 Skladem |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12
|
červená
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
JIC
|
||
| 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 2980 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
M14
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10083581 | 6,0519 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
M30
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
|
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M16
|
červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,2532 Kč - 11,2532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 8500 Skladem |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 500 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24
|
červená
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
JIC
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 27500 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
JIC
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
JIC
|
||
| 8,799 Kč - 8,799 Kč | 350 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 2,1364 Kč - 4,565 Kč | 1200 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
JIC
|
||
| 7,3766 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12
|
červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
JIC
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | 11750 Skladem |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14
|
červená
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
JIC
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 5850 Skladem |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku