Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. 
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), LDPE - PIR, polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9065 Kč - 7,9065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.764 in
 
44.8 mm
 | 
1-5/8-12
 | 
červená
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
JIC
 | ||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 5200 Skladem | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
5/8-14
 | 
červená
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.618 in
 
15.7 mm
 | 
BSP
 | ||
| 3,3327 Kč - 3,3327 Kč | 14500 Skladem | 
1.157 in
 
29.4 mm
 | 
3/4-14
 | 
červená
 | 
0.441 in
 
11.2 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
BSP
 | ||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 50 Skladem | 
1.528 in
 
38.8 mm
 | 
M36
 | 
červená
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Metrický
 | ||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.913 in
 
23.2 mm
 | 
1/2-14
 | 
červená
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
BSP
 | ||
| 11,5879 Kč - 11,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.437 in
 
61.9 mm
 | 
#2-11
 | 
červená
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
BSP
 | ||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 14500 Skladem | 
0.736 in
 
18.7 mm
 | 
3/8-19
 | 
červená
 | 
0.291 in
 
7.4 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.445 in
 
11.3 mm
 | 
BSP
 | ||
| 6,6376 Kč - 6,6376 Kč | 5500 Skladem | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
M28
 | 
červená
 | 
0.488 in
 
12.4 mm
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
Metrický
 | ||
| 4,8739 Kč - 5,6537 Kč | 900 Skladem | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
M10
 | 
žlutá
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
závity metrické
 | ||
| 3,2453 Kč - 16,2157 Kč | 330 Skladem | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
M22
 | 
žlutá
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
závity metrické
 | ||
| 14,1766 Kč - 38,2228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | 
1-1/4
 | 
žlutá
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
| 10,0269 Kč - 18,6844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.819 in
 
46.2 mm
 | 
M40
 | 
žlutá
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.657 in
 
16.7 mm
 | 
závity metrické
 | ||
| 10107386 | 4,1617 Kč - 7,0499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
3/4
 | 
žlutá
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | |
| 8,3234 Kč - 12,8181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
1/4
 | 
žlutá
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
| 4,1832 Kč - 9,9853 Kč | 1703 Skladem | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
1/2
 | 
žlutá
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
| 4,1832 Kč - 21,3555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
5/8
 | 
žlutá
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
| 2,7863 Kč - 11,8722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
1/4
 | 
žlutá
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
| 14,4943 Kč - 17,8721 Kč | 225 Skladem | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
1-1/4
 | 
žlutá
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
| 4,1617 Kč - 6,409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1/8
 | 
žlutá
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
| 5,1731 Kč - 11,0008 Kč | 100 Skladem | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
3/4
 | 
žlutá
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Závity plynotěsné (G)
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku