Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odtrhávací krytky Tear Tab poskytuje rychlé nasazení a rychlé uvolnění díky designu odtrhávacího poutka. Účinně chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami kontaminace. Vhodné pro různé vyuřití např. hydraulické hadice a šroubení, potrubí a obecně na ochranu konců trubek. Jsou vynikající volbou pro specializovaný automobilový průmysl i další výrobní sektory.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTLSPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu h d Norma závitu Koupit
1,069 Kč - 1,663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11/16" x 16
12.1 mm
17.1 mm
UNF/JIC
1,0602 Kč - 1,6492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,5898 Kč - 0,9175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
1,1811 Kč - 1,8373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22
22.0 mm
22.0 mm
Metrický
1,7532 Kč - 2,7273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4" x 14
23.8 mm
26.3 mm
GAS
0,9142 Kč - 1,4221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
14.1 mm
14.0 mm
Metrický
0,87 Kč - 1,3533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
12.0 mm
12.0 mm
Metrický
1,1044 Kč - 1,718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
20.0 mm
20.0 mm
Metrický
1,0602 Kč - 1,6492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
18.0 mm
18.0 mm
Metrický
0,9481 Kč - 1,4749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
16.5 mm
16.0 mm
Metrický
0,606 Kč - 0,9427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 20
11.7 mm
11.0 mm
UNF/JIC
1,5748 Kč - 2,4497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" x 14
16.5 mm
25.0 mm
UNF/JIC
1,1811 Kč - 1,8373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13/16" x 16
14.2 mm
20.4 mm
UNF/JIC
1,0469 Kč - 1,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16" x 18
12.1 mm
14.0 mm
UNF/JIC
0,6075 Kč - 0,945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8" x 19
12.0 mm
16.0 mm
GAS
2,2723 Kč - 3,5347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" x 11
18.0 mm
34.0 mm
GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.1 mm LDPE - PCR zelená

20750398

Cenové rozmezí
1,663 Kč - 1,069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16" x 16
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.2 mm LDPE - PCR zelená

20750282

Cenové rozmezí
1,6492 Kč - 1,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.2 mm
  • h
    15 mm
  • Velikost závitu
    1/2" x 14
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 13.0 mm LDPE - PCR zelená

20750268

Cenové rozmezí
0,9175 Kč - 0,5898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4" x 19
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.0 mm LDPE - PCR zelená

20750367

Cenové rozmezí
1,8373 Kč - 1,1811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.3 mm LDPE - PCR zelená

20750299

Cenové rozmezí
2,7273 Kč - 1,7532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4" x 14
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm LDPE - PCR zelená

20750329

Cenové rozmezí
1,4221 Kč - 0,9142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.0 mm LDPE - PCR zelená

20750312

Cenové rozmezí
1,3533 Kč - 0,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.0 mm LDPE - PCR zelená

20750350

Cenové rozmezí
1,718 Kč - 1,1044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.0 mm LDPE - PCR zelená

20750343

Cenové rozmezí
1,6492 Kč - 1,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.0 mm LDPE - PCR zelená

20750336

Cenové rozmezí
1,4749 Kč - 0,9481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 11.0 mm LDPE - PCR zelená

20750374

Cenové rozmezí
0,9427 Kč - 0,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.0 mm LDPE - PCR zelená

20750411

Cenové rozmezí
2,4497 Kč - 1,5748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.4 mm LDPE - PCR zelená

20750404

Cenové rozmezí
1,8373 Kč - 1,1811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16" x 16
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm LDPE - PCR zelená

20750381

Cenové rozmezí
1,6286 Kč - 1,0469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16" x 18
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.0 mm LDPE - PCR zelená

20750275

Cenové rozmezí
0,945 Kč - 0,6075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8" x 19
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    zelená
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 34.0 mm LDPE - PCR zelená

20750305

Cenové rozmezí
3,5347 Kč - 2,2723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    1" x 11
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    zelená