Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2589 Kč - 4,673 Kč | 2596 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
2,7192 Kč - 5,6766 Kč | 25044 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
žlutá
|
0.937 in
23.8 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
1,8825 Kč - 3,9146 Kč | 700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
4,3367 Kč - 8,9631 Kč | 200 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
10,8209 Kč - 22,5227 Kč | 8800 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
přírodní
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
2,0079 Kč - 4,1597 Kč | 6250 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
1,757 Kč - 3,6388 Kč | 5851 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Závity NPT
|
2
|
||
2,3845 Kč - 4,9182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
2,6912 Kč - 5,5847 Kč | 61600 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
3,765 Kč - 8,2736 Kč | 500 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
2,4682 Kč - 5,1327 Kč | 3600 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
2,6216 Kč - 3,7538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
1,4223 Kč - 2,934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
1,757 Kč - 3,6388 Kč | 2100 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
1,7291 Kč - 3,6006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
2,6912 Kč - 5,5847 Kč | 2517 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závity UNF
|
2
|
||
1,5896 Kč - 3,3324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
3,0399 Kč - 6,3277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
4,1554 Kč - 8,58 Kč | 195430 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
1
|
||
2,0079 Kč - 4,1675 Kč | 38900 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku