Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5101 Kč - 19,8414 Kč | 43 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 3,1653 Kč - 6,5729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2500 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6734 Kč - 2,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 1170 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,492 Kč - 3,0795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6734 Kč - 2,3427 Kč | 5200 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,8028 Kč - 5,8068 Kč | 34925 Skladem |
1.307 in
33.2 mm
|
1.000 in
|
modrá
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 10,8209 Kč - 22,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 6,3866 Kč - 13,2531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 6,024 Kč - 11,0301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.315 in
33.4 mm
|
|
přírodní
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,6314 Kč - 3,363 Kč | 397 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 7,2372 Kč - 14,9385 Kč | 3600 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,016 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 4900 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,7829 Kč - 9,9589 Kč | 22903 Skladem |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,2284 Kč - 4,1268 Kč | 4825 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5896 Kč - 3,3324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 3,0957 Kč - 6,3737 Kč | 1400 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku