Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2284 Kč - 4,1268 Kč | 4825 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | 27418 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 11,4345 Kč - 23,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,0957 Kč - 6,3737 Kč | 1400 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1055 Kč - 4,3207 Kč | 78695 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2536 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8127 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 7,2372 Kč - 14,9385 Kč | 2400 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
závity metrické
|
1
|
||
| 10,8209 Kč - 22,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4682 Kč - 5,1327 Kč | 3200 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,5757 Kč - 3,2558 Kč | 77 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,3867 Kč - 27,6554 Kč | 285 Skladem |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,6912 Kč - 5,5847 Kč | 61600 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5199 Kč - 3,1485 Kč | 6143 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6734 Kč - 2,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,0758 Kč - 10,4952 Kč | 3836 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,3867 Kč - 27,6554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
přírodní
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,4223 Kč - 2,934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku