Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, šedá, bílá Produktová řada: SR1816
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | C | Rozměr Torx | E | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7988 Kč - 2,5239 Kč | 200 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 1,4223 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
2
|
||
| 1,9941 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
bílá
|
2
|
||
| 1,7849 Kč - 2,51 Kč | 6000 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 1,4223 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
černá
|
2
|
||
| 1,4223 Kč - 1,9801 Kč | 2000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
bílá
|
2
|
||
| 1,4223 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
černá
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku