Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit. 
Ideální ukončovací prvek pro trubkové výrobky.Pružný materiál, který umožňuje snadnou montáž dílu.Chrání trubky před špínou, prachem a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1523
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,9446 Kč - 27,8852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 3,4721 Kč - 9,5759 Kč | 260 Skladem | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 12,3408 Kč - 25,6636 Kč | 10 Skladem | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 4,03 Kč - 9,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 6,3586 Kč - 13,2531 Kč | 3145 Skladem | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 9,7054 Kč - 20,1478 Kč | 500 Skladem | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 6,4424 Kč - 16,011 Kč | 14900 Skladem | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 16,064 Kč - 34,7799 Kč | 6930 Skladem | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 8,785 Kč - 18,3093 Kč | 1900 Skladem | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 4,1973 Kč - 10,8783 Kč | 4500 Skladem | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 5,3268 Kč - 13,0999 Kč | 2050 Skladem | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 4,7551 Kč - 11,6444 Kč | 1000 Skladem | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 2,7888 Kč - 7,6301 Kč | 917 Skladem | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 21,5443 Kč - 48,4927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 16,7334 Kč - 41,7512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 4000 Skladem | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
|||
| 11,295 Kč - 38,5845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 4,6435 Kč - 11,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 20,3729 Kč - 51,6365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 6,4424 Kč - 14,2095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku