Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
1,7665 Kč - 4,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
21,4133 Kč - 55,0828 Kč 1475 Skladem
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Závity UNF
25,2906 Kč - 61,7347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
38.1 mm
1,6086 Kč - 3,2272 Kč 4500 Skladem
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
22,3773 Kč - 46,7913 Kč 175 Skladem
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
závity metrické
20,0505 Kč - 40,1631 Kč 110 Skladem
50.8 mm
2"
25.0 mm
Závity UNF
11,9355 Kč - 23,9085 Kč 3500 Skladem
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Závity UNF
17,0775 Kč - 37,4014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
závity metrické
2,1687 Kč - 4,7423 Kč 12500 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
3,9785 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závity UNF
5,4004 Kč - 11,2046 Kč 1200 Skladem
17.4 mm
M18
19.0 mm
závity metrické
8,0862 Kč - 16,1757 Kč 3263 Skladem
26.9 mm
M27
25.0 mm
závity metrické
7,7559 Kč - 15,5444 Kč 800 Skladem
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Závity UNF
8,0575 Kč - 16,728 Kč 1500 Skladem
23.8 mm
M24
25.0 mm
závity metrické
9,4794 Kč - 19,0163 Kč 93 Skladem
23.8 mm
M24
38.0 mm
závity metrické
1,5368 Kč - 3,0851 Kč 12000 Skladem
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
3,7487 Kč - 7,5197 Kč 500 Skladem
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
1,9964 Kč - 4,0242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
13.0 mm
3,2172 Kč - 6,4544 Kč 7500 Skladem
10.3 mm
25.0 mm
2,5997 Kč - 5,2078 Kč 1779 Skladem
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,4187 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108765

Cenové rozmezí
55,0828 Kč - 21,4133 Kč

Skladové zásoby
1475 Skladem
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Velikost závitu
    2 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108772

Cenové rozmezí
61,7347 Kč - 25,2906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.4 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007730

Cenové rozmezí
3,2272 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008645

Cenové rozmezí
46,7913 Kč - 22,3773 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/2";M48
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008652

Cenové rozmezí
40,1631 Kč - 20,0505 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008515

Cenové rozmezí
23,9085 Kč - 11,9355 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 1/4"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008591

Cenové rozmezí
37,4014 Kč - 17,0775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4";M32
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 8.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007907

Cenové rozmezí
4,7423 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008102

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008188

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 5,4004 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 26.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008416

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 8,0862 Kč

Skladové zásoby
3263 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008386

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 7,7559 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4";M27;1"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008324

Cenové rozmezí
16,728 Kč - 8,0575 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008331

Cenové rozmezí
19,0163 Kč - 9,4794 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 4.8 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007747

Cenové rozmezí
3,0851 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 12.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10008058

Cenové rozmezí
7,5197 Kč - 3,7487 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007693

Cenové rozmezí
4,0242 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007976

Cenové rozmezí
6,4544 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007891

Cenové rozmezí
5,2078 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
1779 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené