Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7487 Kč - 7,5197 Kč | 500 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | 10000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 19,0164 Kč - 38,0326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 22,3773 Kč - 46,7913 Kč | 175 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 18,4419 Kč - 37,0069 Kč | 1375 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 6200 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,0719 Kč - 16,1757 Kč | 3700 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 1,9964 Kč - 4,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,9389 Kč - 3,8742 Kč | 3215 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2119 Kč - 4,4266 Kč | 14500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 17,0917 Kč - 34,2452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,8851 Kč - 15,7811 Kč | 3000 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,982 Kč - 3,9768 Kč | 10550 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4793 Kč - 2,9747 Kč | 19200 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 15,0235 Kč - 30,0632 Kč | 1200 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 20,0505 Kč - 40,1631 Kč | 110 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 3,1454 Kč - 6,2966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,0018 Kč - 6,2493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku