Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007938 | 2,5853 Kč - 5,1762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 2,1831 Kč - 4,3398 Kč | 4000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,3888 Kč - 2,7853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | 10000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 8,431 Kč - 16,8858 Kč | 3095 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,6858 Kč - 5,3813 Kč | 10000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 5,1562 Kč - 10,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,5368 Kč - 3,0851 Kč | 12000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,2119 Kč - 4,4266 Kč | 500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,6679 Kč - 9,3898 Kč | 2570 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1831 Kč - 4,3634 Kč | 35 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,5907 Kč - 7,212 Kč | 83 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,9785 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,6139 Kč - 5,2709 Kč | 10000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 9,4794 Kč - 19,0163 Kč | 93 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 17,0917 Kč - 34,2452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,4291 Kč - 10,889 Kč | 2500 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,7056 Kč - 7,3934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,3123 Kč - 4,6317 Kč | 3369 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku