Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9355 Kč - 23,9085 Kč | 3500 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 17,0775 Kč - 37,4014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,0862 Kč - 16,1757 Kč | 3263 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,8924 Kč - 23,7507 Kč | 5201 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 15,0235 Kč - 30,0632 Kč | 1200 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,8313 Kč - 11,5991 Kč | 2250 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,0987 Kč - 10,2577 Kč | 5000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,3736 Kč - 16,8069 Kč | 625 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 3,0593 Kč - 6,1231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,4004 Kč - 11,2046 Kč | 1200 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10008195 | 5,9749 Kč - 11,9937 Kč | 100 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
|
| 20,0505 Kč - 40,1631 Kč | 110 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 6,1185 Kč - 12,2304 Kč | 555 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 12,4094 Kč - 24,8554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 19,0164 Kč - 38,0326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 10200 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 15,914 Kč - 33,0616 Kč | 480 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,0772 Kč - 18,8585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 13,7309 Kč - 27,6171 Kč | 2200 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 16,8332 Kč - 33,7717 Kč | 3900 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku