Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
13,4005 Kč - 26,828 Kč 1450 Skladem
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
závity metrické
7,4112 Kč - 14,8343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
M22
13.0 mm
závity metrické
7,8851 Kč - 15,7811 Kč 3000 Skladem
24.6 mm
M25
38.0 mm
závity metrické
8,0575 Kč - 16,728 Kč 1500 Skladem
23.8 mm
M24
25.0 mm
závity metrické
22,3773 Kč - 46,7913 Kč 175 Skladem
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
závity metrické
12,036 Kč - 24,0663 Kč 3802 Skladem
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
závity metrické
24,7903 Kč - 49,7108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2"
50.0 mm
Závity UNF
7,9139 Kč - 15,86 Kč 3900 Skladem
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Závity UNF
14,7075 Kč - 29,4319 Kč 972 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Závity UNF
18,5568 Kč - 37,2436 Kč 470 Skladem
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
závity metrické
18,4419 Kč - 37,0069 Kč 1375 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Závity UNF
2,2119 Kč - 4,4266 Kč 14500 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
1,9964 Kč - 4,0242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
13.0 mm
3,2172 Kč - 6,4544 Kč 7500 Skladem
10.3 mm
25.0 mm
3,7487 Kč - 7,5197 Kč 500 Skladem
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
4,0359 Kč - 8,1273 Kč 15000 Skladem
15.2 mm
19.0 mm
1,9389 Kč - 3,8742 Kč 3215 Skladem
5.5 mm
13.0 mm
2,255 Kč - 4,5213 Kč 15000 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
3,1454 Kč - 6,2966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
1,982 Kč - 3,9768 Kč 10550 Skladem
3.6 mm
M4
13.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008508

Cenové rozmezí
26,828 Kč - 13,4005 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1";1 1/4"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008270

Cenové rozmezí
14,8343 Kč - 7,4112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008355

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008324

Cenové rozmezí
16,728 Kč - 8,0575 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008645

Cenové rozmezí
46,7913 Kč - 22,3773 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/2";M48
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008485

Cenové rozmezí
24,0663 Kč - 12,036 Kč

Skladové zásoby
3802 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1";1 1/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008669

Cenové rozmezí
49,7108 Kč - 24,7903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008430

Cenové rozmezí
15,86 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008546

Cenové rozmezí
29,4319 Kč - 14,7075 Kč

Skladové zásoby
972 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008621

Cenové rozmezí
37,2436 Kč - 18,5568 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008560

Cenové rozmezí
37,0069 Kč - 18,4419 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 7.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007853

Cenové rozmezí
4,4266 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007693

Cenové rozmezí
4,0242 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007976

Cenové rozmezí
6,4544 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 12.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10008058

Cenové rozmezí
7,5197 Kč - 3,7487 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008133

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007778

Cenové rozmezí
3,8742 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.7 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007846

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 11.1 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007983

Cenové rozmezí
6,2966 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.6 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007686

Cenové rozmezí
3,9768 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
10550 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené