Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3321 Kč - 6,6912 Kč | 10000 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,6679 Kč - 9,3898 Kč | 2570 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,9139 Kč - 15,86 Kč | 3900 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 18,4419 Kč - 37,0069 Kč | 1375 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,8851 Kč - 15,7811 Kč | 3000 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,0521 Kč - 14,1241 Kč | 936 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,3933 Kč - 18,8585 Kč | 70 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,9389 Kč - 3,8742 Kč | 3215 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,0665 Kč - 14,1241 Kč | 3943 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 11,9355 Kč - 23,9085 Kč | 3500 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 16,8332 Kč - 33,7717 Kč | 3900 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 22,3773 Kč - 46,7913 Kč | 175 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 13,4005 Kč - 26,828 Kč | 1450 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 5,1562 Kč - 10,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 17,0775 Kč - 37,4014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,4794 Kč - 19,0163 Kč | 93 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 24,7903 Kč - 49,7108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,0862 Kč - 16,1757 Kč | 3263 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,8924 Kč - 23,7507 Kč | 5201 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 15,0235 Kč - 30,0632 Kč | 1200 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku