Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní, bílá Produktová řada: SR1062, SRF0023
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | D | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0958 Kč - 2,1699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 10,0999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 20,8261 Kč - 41,1889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,6714 Kč - 5,263 Kč | 120 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0682 Kč - 4,0873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 14,181 Kč - 19,8533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,2179 Kč - 2,3987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2097 Kč - 1,6937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,4402 Kč | 2320 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 7,8564 Kč - 15,5444 Kč | 6650 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9245 Kč - 3,7953 Kč | 2650 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,2299 Kč - 16,2546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 5,6153 Kč - 7,8615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9134 Kč - 1,8069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,4402 Kč | 4000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,7774 Kč - 7,9695 Kč | 3050 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,772 Kč - 5,7758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,2622 Kč - 18,0694 Kč | 100 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 13,4005 Kč - 35,4715 Kč | 80 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,0971 Kč - 21,2256 Kč | 720 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku