Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.7 mm 20.0 mm TPE černá

Pružné ukončovací krytky mají dobrou odolnost vůči kyselinám a lze je používat spolu s maskovacími háčky. Díky pružnému materiálu je možné je nasadit i na větší rozměry. Jsou černé a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20572242

Staré objednací číslo:

20572242

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 3,7263 Kč
1000 - 4999 2,6616 Kč
5000 + 2,3954 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

372,63 Kč

100 x 3,7263 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 15.7 mm
h 20.0 mm
Maximální teplota 125 °C
Barva černá
Materiál (podrobně) Pryž termoplastická
Typ 5
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás