Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE Barva: černá Produktová řada: SR1021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Typ Koupit
12,6755 Kč - 12,6755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
24.0 mm
2
23,8311 Kč - 49,6418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
29.0 mm
2
17,7513 Kč - 37,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.5 mm
28.0 mm
2
4,016 Kč - 8,4268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.5 mm
8.0 mm
3
3,6255 Kč - 7,4922 Kč 400 Skladem
25.0 mm
6.0 mm
3
13,2473 Kč - 27,8193 Kč 950 Skladem
34.5 mm
21.0 mm
2
11,2253 Kč - 11,2253 Kč 100 Skladem
28.5 mm
20.0 mm
2
19,4666 Kč - 40,5255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
26.0 mm
2
10,4444 Kč - 21,68 Kč 300 Skladem
28.5 mm
18.0 mm
2
2,362 Kč - 3,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.0 mm
5
1,7419 Kč - 2,7097 Kč 500 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
5
2,4267 Kč - 3,7748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16.0 mm
5
2,5739 Kč - 4,0038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
5
1,8847 Kč - 2,9317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.0 mm
5
1,2847 Kč - 1,9984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
4.6 mm
5
6,6935 Kč - 10,4121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
20.0 mm
5
3,5151 Kč - 5,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
24.0 mm
5
2,0297 Kč - 3,1573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
12.0 mm
5
2,3285 Kč - 3,6222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.0 mm
5
2,1791 Kč - 3,3897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
13.0 mm
5
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV černá

10087862

Cenové rozmezí
12,6755 Kč - 12,6755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV černá

10084311

Cenové rozmezí
49,6418 Kč - 23,8311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV černá

10125854

Cenové rozmezí
37,3846 Kč - 17,7513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV černá

10125847

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10087732

Cenové rozmezí
7,4922 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV černá

10084250

Cenové rozmezí
27,8193 Kč - 13,2473 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV černá

10420430

Cenové rozmezí
11,2253 Kč - 11,2253 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV černá

10084298

Cenové rozmezí
40,5255 Kč - 19,4666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV černá

10084243

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 10,4444 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572235

Cenové rozmezí
3,6742 Kč - 2,362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572181

Cenové rozmezí
2,7097 Kč - 1,7419 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 16.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572259

Cenové rozmezí
3,7748 Kč - 2,4267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572297

Cenové rozmezí
4,0038 Kč - 2,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 11.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572198

Cenové rozmezí
2,9317 Kč - 1,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.6 mm 21.0 mm TPE černá

20572136

Cenové rozmezí
1,9984 Kč - 1,2847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 30.0 mm TPE černá

20572303

Cenové rozmezí
10,4121 Kč - 6,6935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 24.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572310

Cenové rozmezí
5,468 Kč - 3,5151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 12.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572204

Cenové rozmezí
3,1573 Kč - 2,0297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 14.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572228

Cenové rozmezí
3,6222 Kč - 2,3285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 13.0 mm 20.0 mm TPE černá

20572211

Cenové rozmezí
3,3897 Kč - 2,1791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Pryž termoplastická