Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Skladem

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h Koupit
2,6076 Kč - 5,3931 Kč 350000 Skladem
5.0 mm
zelená
vinyl
23.5 mm
10,4583 Kč - 21,68 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
zelená
vinyl
34.5 mm
2,7888 Kč - 5,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
zelená
vinyl
25.0 mm
17,6537 Kč - 36,6951 Kč 80 Skladem
29.0 mm
zelená
vinyl
35.0 mm
4,1136 Kč - 8,5034 Kč 240 Skladem
11.0 mm
černá
PVC
29.0 mm
7,544 Kč - 17,5431 Kč 2250 Skladem
15.0 mm
zelená
vinyl
29.5 mm
2,3705 Kč - 4,9642 Kč 16000 Skladem
8.0 mm
černá
PVC
24.5 mm
7,6276 Kč - 15,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
zelená
vinyl
28.0 mm
10087176 2,9562 Kč - 6,2052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
zelená
vinyl
24.5 mm
5,271 Kč - 11,1081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
PVC
28.5 mm
2,496 Kč - 5,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
zelená
vinyl
24.0 mm
6,6933 Kč - 13,8659 Kč 200 Skladem
18.0 mm
černá
PVC
28.5 mm
15,0461 Kč - 31,3325 Kč 20 Skladem
26.0 mm
zelená
vinyl
34.5 mm
8,3667 Kč - 17,3133 Kč 2342 Skladem
21.0 mm
černá
PVC
34.5 mm
6,024 Kč - 12,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
černá
PVC
29.5 mm
2,245 Kč - 4,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 mm
černá
PVC
25.0 mm
5,5499 Kč - 11,5678 Kč 3924 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
29.0 mm
5,02 Kč - 5,02 Kč 150 Skladem
10.0 mm
zelená
vinyl
30.0 mm
13,0241 Kč - 27,1191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
zelená
vinyl
34.5 mm
6,8885 Kč - 17,3899 Kč 100 Skladem
18.0 mm
zelená
vinyl
29.5 mm
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 5.0 mm 23.5 mm vinyl zelená

10084328

Cenové rozmezí
5,3931 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
350000 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 21.0 mm 34.5 mm vinyl zelená

10084427

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 10,4583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 25.0 mm vinyl zelená

10084335

Cenové rozmezí
5,8068 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 29.0 mm 35.0 mm vinyl zelená

10084472

Cenové rozmezí
36,6951 Kč - 17,6537 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 11.0 mm 29.0 mm PVC černá

10086308

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.0 mm 29.5 mm vinyl zelená

10084380

Cenové rozmezí
17,5431 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm PVC černá

10087183

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 16.0 mm 28.0 mm vinyl zelená

10084397

Cenové rozmezí
15,8578 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm vinyl zelená

10087176

Cenové rozmezí
6,2052 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 28.5 mm PVC černá

10087848

Cenové rozmezí
11,1081 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 7.0 mm 24.0 mm vinyl zelená

10087152

Cenové rozmezí
5,2552 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 28.5 mm PVC černá

10086360

Cenové rozmezí
13,8659 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 26.0 mm 34.5 mm vinyl zelená

10084458

Cenové rozmezí
31,3325 Kč - 15,0461 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 21.0 mm 34.5 mm PVC černá

10086377

Cenové rozmezí
17,3133 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
2342 Skladem
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 15.0 mm 29.5 mm PVC černá

10086339

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6 mm 25.0 mm PVC černá

10086285

Cenové rozmezí
4,65 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 14.0 mm 29.0 mm PVC černá

10086322

Cenové rozmezí
11,5678 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
3924 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 30.0 mm vinyl zelená

10471234

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • standardní
    DIN
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 25.0 mm 34.5 mm vinyl zelená

10084441

Cenové rozmezí
27,1191 Kč - 13,0241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 29.5 mm vinyl zelená

10084410

Cenové rozmezí
17,3899 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000