Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Skladem

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h Koupit
2,8841 Kč - 2,8841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
PVC
24.5 mm
3,7929 Kč - 7,9672 Kč 90 Skladem
10.0 mm
zelená
vinyl
24.0 mm
3,0259 Kč - 6,3814 Kč 297 Skladem
10.0 mm
černá
PVC
24.0 mm
5,4523 Kč - 11,1081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
PVC
24.0 mm
3,5001 Kč - 7,2853 Kč 350 Skladem
9.0 mm
černá
PVC
25.0 mm
6,0937 Kč - 12,5636 Kč 16569 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
28.0 mm
6,3168 Kč - 13,1765 Kč 400 Skladem
17.0 mm
černá
PVC
29.5 mm
10,4165 Kč - 21,6034 Kč 45 Skladem
25.0 mm
černá
PVC
34.5 mm
0,8284 Kč - 1,7125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
zelená
vinyl
29.0 mm
6,9303 Kč - 14,4023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
zelená
vinyl
28.5 mm
4,1136 Kč - 8,5034 Kč 240 Skladem
11.0 mm
černá
PVC
29.0 mm
17,6537 Kč - 36,6951 Kč 80 Skladem
29.0 mm
zelená
vinyl
35.0 mm
5,6475 Kč - 11,7976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
zelená
vinyl
29.0 mm
10,2492 Kč - 25,8168 Kč 1710 Skladem
27.0 mm
černá
PVC
33.5 mm
7,9065 Kč - 16,394 Kč 10000 Skladem
17.0 mm
zelená
vinyl
29.5 mm
10087176 2,9562 Kč - 6,2052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
zelená
vinyl
24.5 mm
2,0777 Kč - 4,336 Kč 1000 Skladem
5.0 mm
černá
PVC
23.5 mm
6,6933 Kč - 13,8659 Kč 200 Skladem
18.0 mm
černá
PVC
28.5 mm
13,0241 Kč - 27,1191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
zelená
vinyl
34.5 mm
2,245 Kč - 4,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 mm
černá
PVC
25.0 mm
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm PVC černá

10466094

Cenové rozmezí
2,8841 Kč - 2,8841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • standardní
    DIN
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 24.0 mm vinyl zelená

10087770

Cenové rozmezí
7,9672 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 24.0 mm PVC černá

10087787

Cenové rozmezí
6,3814 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
297 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 4.0 mm 24.0 mm PVC černá

10087701

Cenové rozmezí
11,1081 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 9.0 mm 25.0 mm PVC černá

10086292

Cenové rozmezí
7,2853 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 16.0 mm 28.0 mm PVC černá

10086346

Cenové rozmezí
12,5636 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
16569 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.0 mm 29.5 mm PVC černá

10086353

Cenové rozmezí
13,1765 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 25.0 mm 34.5 mm PVC černá

10086391

Cenové rozmezí
21,6034 Kč - 10,4165 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 13.0 mm 29.0 mm vinyl zelená

10087800

Cenové rozmezí
1,7125 Kč - 0,8284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 14.0 mm 28.5 mm vinyl zelená

10084373

Cenové rozmezí
14,4023 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 11.0 mm 29.0 mm PVC černá

10086308

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 29.0 mm 35.0 mm vinyl zelená

10084472

Cenové rozmezí
36,6951 Kč - 17,6537 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 12.0 mm 29.0 mm vinyl zelená

10084366

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 27.0 mm 33.5 mm PVC černá

10086414

Cenové rozmezí
25,8168 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
1710 Skladem
Parametry
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.0 mm 29.5 mm vinyl zelená

10084403

Cenové rozmezí
16,394 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm vinyl zelená

10087176

Cenové rozmezí
6,2052 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 5.0 mm 23.5 mm PVC černá

10086278

Cenové rozmezí
4,336 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 28.5 mm PVC černá

10086360

Cenové rozmezí
13,8659 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 25.0 mm 34.5 mm vinyl zelená

10084441

Cenové rozmezí
27,1191 Kč - 13,0241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    vinyl
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6 mm 25.0 mm PVC černá

10086285

Cenové rozmezí
4,65 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000