Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,0201 Kč - 24,8974 Kč | 350 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
5,02 Kč - 5,02 Kč | 150 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,8885 Kč - 17,3899 Kč | 100 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
7,6276 Kč - 15,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
5,271 Kč - 11,1081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,1454 Kč - 10,6484 Kč | 925 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
6,024 Kč - 12,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
14,1119 Kč - 29,3408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,5499 Kč - 11,5678 Kč | 3924 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
2,496 Kč - 5,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
15,0461 Kč - 31,3325 Kč | 20 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
8,3667 Kč - 17,3133 Kč | 2342 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
6,9303 Kč - 14,0957 Kč | 8000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,4702 Kč - 13,6361 Kč | 1400 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
3,9044 Kč - 8,197 Kč | 13500 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,9941 Kč - 4,1904 Kč | 2500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku