Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0193 Kč - 1,5855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 13
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
0,7828 Kč - 1,2178 Kč | 5000 Skladem |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 19
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
0,5955 Kč - 0,9263 Kč | 15000 Skladem |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
1,0349 Kč - 1,6098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
1,3761 Kč - 2,1407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16" x 13
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,423 Kč - 2,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
1,6237 Kč - 2,5258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
0,6892 Kč - 1,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
modrá
|
TPE
|
Závity NPT
|
||
0,8453 Kč - 1,3149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
modrá
|
TPE
|
závity metrické
|
||
1,0572 Kč - 1,6445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16" x 19
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
0,9189 Kč - 1,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2" X 21
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
0,6753 Kč - 1,0505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4''
|
modrá
|
TPE
|
Závity NPT
|
||
0,6646 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
modrá
|
TPE
|
Závity NPT
|
||
0,6267 Kč - 0,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
0,6222 Kč - 0,968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 21
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
1,0884 Kč - 1,6931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
1,1531 Kč - 1,7937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 15
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
1,733 Kč - 2,6958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
1,3984 Kč - 2,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
modrá
|
TPE
|
Závity NPT
|
||
0,6892 Kč - 1,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku