Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6579 Kč - 1,0235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
závity metrické
|
||
0,6802 Kč - 1,0582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" X 21
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity UNF
|
||
0,4282 Kč - 0,6661 Kč | 9500 Skladem |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Závity plynotěsné (G)
|
||
3,4259 Kč - 5,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
modrá
|
TPE
|
Závity NPT
|
||
0,9323 Kč - 1,4502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
modrá
|
TPE
|
závity metrické
|
||
2,5248 Kč - 3,9275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
modrá
|
TPE
|
závity metrické
|
||
2,7746 Kč - 4,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
modrá
|
TPE
|
Závity UNF
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku