Menu Vyhledávání

Krytky Unicap

Skladem

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Používají se k zakrytí a ochraně hlavy šroubu z estetických a bezpečnostních důvodů.
  • Jsou dostupné v nízkoprofilovém i vysokoprofilovém provedení.
  • Díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi, oděru a nárazu.
Materiál: polypropylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, stříbrná, černá, bílá, přírodní, ocel nerezavějící, Osprey, antracit, Stříbřitě šedá, Pantone Grey, Ranní šeď, týková, kámen, kost slonová, zlatá, oranžová Produktová řada: SR1801

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 57
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Kompatibilní velikosti šroubů Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,5658 Kč - 4,8798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
1,8685 Kč - 3,6925 Kč 94 Skladem
bílá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
1
1950 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
1813 Skladem
hnědá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
1650 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
9750 Skladem
hnědá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,4402 Kč - 4,8798 Kč 2200 Skladem
hnědá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,3984 Kč - 4,9871 Kč 8600 Skladem
šedá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,4402 Kč - 4,8798 Kč 2500 Skladem
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
1,7291 Kč - 1,8309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
3.0 mm
M4
podložka
polypropylen
6
2,0347 Kč - 4,2728 Kč 1553 Skladem
bílá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,4263 Kč - 5,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
1
2,4124 Kč - 5,0254 Kč 1250 Skladem
šedá
4.8 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2100 Skladem
šedá
4.2 mm
M3
krytka
polypropylen
2
2,6312 Kč - 5,4713 Kč 5450 Skladem
šedá
4.5 mm
M4
krytka
polypropylen
1
2,3008 Kč - 2,3008 Kč 880 Skladem
šedá
5.4 mm
M4
krytka
polypropylen
1
5,2431 Kč - 9,2695 Kč 500 Skladem
přírodní
2.5 mm
M4
podložka
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5
2250 Skladem
hnědá
6.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
2,4124 Kč - 5,0254 Kč 345 Skladem
šedá
4.5 mm
M5
krytka
polypropylen
1
176,3036 Kč - 179,918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.5 mm
M3
krytka
polypropylen
1
  • z/ze 3
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206317

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen bílá

10206072

Cenové rozmezí
3,6925 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206096


Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen hnědá

10206638


Skladové zásoby
1813 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206102


Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen hnědá

10206621


Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm polypropylen hnědá

10206300

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen šedá

10206652

Cenové rozmezí
4,9871 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
8600 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206287

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm polypropylen bílá

10206737

Cenové rozmezí
1,8309 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    3.0 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen bílá

10206607

Cenové rozmezí
4,2728 Kč - 2,0347 Kč

Skladové zásoby
1553 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    bílá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen stříbrná

10206348

Cenové rozmezí
5,033 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    stříbrná
Krytky Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm polypropylen šedá

10214800

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • H
    4.8 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.2 mm polypropylen šedá

10206270


Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • H
    4.2 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm polypropylen šedá

10206683

Cenové rozmezí
5,4713 Kč - 2,6312 Kč

Skladové zásoby
5450 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 5.4 mm polypropylen šedá

10580066

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
880 Skladem
Parametry
  • H
    5.4 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M4 2.5 mm 11.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10101575

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • H
    2.5 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Velikost šroubu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
Krytky Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm polypropylen hnědá

10241356


Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    hnědá
Krytky Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm polypropylen šedá

10214862

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
345 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M5
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá
Krytky Unicap M3 4.5 mm polypropylen šedá

10373200

Cenové rozmezí
179,918 Kč - 176,3036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • Typ součástky
    krytka
  • Velikost šroubu
    M3
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    šedá