Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, stříbrná, černá, bílá, přírodní, ocel nerezavějící, Osprey, antracit, Stříbřitě šedá, Pantone Grey, Ranní šeď, týková, kámen, kost slonová, zlatá, oranžová Produktová řada: SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 Skladem |
hnědá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
2,2729 Kč - 4,7419 Kč | 4750 Skladem |
bílá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
1,8964 Kč - 3,7154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
podložka
|
polypropylen
|
3
|
||
2,51 Kč - 3,0408 Kč | 1400 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,51 Kč - 3,1075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,51 Kč - 3,0146 Kč | 4014 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
9,5799 Kč - 22,9057 Kč | 2000 Skladem |
zlatá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
5,2431 Kč - 9,2695 Kč | 500 Skladem |
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
podložka
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
5
|
||
1,9383 Kč - 3,7844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 880 Skladem |
šedá
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,6216 Kč - 6,2818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Zátka
|
polypropylen
|
7
|
||
1,9383 Kč - 3,8227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
1,9839 Kč - 4,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2250 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kámen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
8,6874 Kč - 20,2244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
1,8685 Kč - 3,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,4124 Kč - 5,0254 Kč | 79250 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,4124 Kč - 5,0254 Kč | 94250 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,6076 Kč - 4,9105 Kč | 1565 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku