Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, týková, antracit, Pantone Grey, kámen, kost slonová, šedá, Ranní šeď, Stříbřitě šedá, Osprey, černá, přírodní, , oranžová, stříbrná, ocel nerezavějící, zlatá Produktová řada: , SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,51 Kč - 3,0141 Kč | 1250 Skladem |
béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | 5000 Skladem |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 1,9103 Kč - 5,0254 Kč | 2000 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2010 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 1813 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,1877 Kč - 5,4713 Kč | 4930 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,6312 Kč - 5,4713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,8685 Kč - 3,6925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
Cap
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,5658 Kč - 4,8798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,0347 Kč - 4,2728 Kč | 7500 Skladem |
bílá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 1,7291 Kč - 1,8309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
podložka
|
polypropylen
|
6
|
||
| 2,4402 Kč - 4,8798 Kč | 19700 Skladem |
hnědá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
polypropylen
|
2
|
||
| 2,4124 Kč - 5,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,1849 Kč - 3,0588 Kč | 4650 Skladem |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
podložka
|
polypropylen
|
4
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2250 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
|||
| 2,51 Kč - 3,1075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
polypropylen
|
1
|
||
| 2,6216 Kč - 6,2818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Plug
|
polypropylen
|
7
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku