Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: polypropylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, stříbrná, černá, bílá, přírodní, ocel nerezavějící, Osprey, antracit, Stříbřitě šedá, Pantone Grey, Ranní šeď, týková, kámen, kost slonová, zlatá, oranžová Produktová řada: SR1801
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Kompatibilní velikosti šroubů | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9839 Kč - 4,3329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,6312 Kč - 5,4713 Kč | 3350 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,51 Kč - 3,0141 Kč | 1250 Skladem |
béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,1877 Kč - 5,4713 Kč | 4930 Skladem |
hnědá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
1,9661 Kč - 3,6925 Kč | 936 Skladem |
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
4,8248 Kč - 10,0355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2250 Skladem |
antracit
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
1,8685 Kč - 3,8151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,6076 Kč - 4,9105 Kč | 1565 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,876 Kč - 5,4713 Kč | 2420 Skladem |
béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2010 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
2,4402 Kč - 4,8798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
krytka
|
polypropylen
|
2
|
||
2250 Skladem |
hnědá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
2,51 Kč - 3,0146 Kč | 4014 Skladem |
šedá
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
2,4124 Kč - 5,0254 Kč | 94250 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kámen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
|||
2,4124 Kč - 5,0254 Kč | 79250 Skladem |
šedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
krytka
|
polypropylen
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku