Menu Vyhledávání

Krytky žebrované

Skladem

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Používají se k ochraně závitů o různých rozměrech.Zabraňuje rezivění či korozi a chrání závit před oděrem.Používá se při výrobě, zábradlí, plotech, nábytku a dalších aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, žlutá Produktová řada: SR1056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d FD Flanged d2 d1 h H Koupit
2,6858 Kč - 5,5865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
5,1706 Kč - 6,2622 Kč 60 Skladem
22.0 mm
24.0 mm
Ano
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,8438 Kč - 5,91 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
2,9588 Kč - 6,1467 Kč 30048 Skladem
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
2,8725 Kč - 3,5045 Kč 173 Skladem
11.0 mm
13.0 mm
Ano
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,5729 Kč - 5,4973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
Ne
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,0696 Kč - 1,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.0 mm
Ano
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
9,9534 Kč - 19,519 Kč 300 Skladem
33.0 mm
35.0 mm
Ano
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
5,7164 Kč - 11,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
24.0 mm
Ano
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,8486 Kč - 0,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
3,0305 Kč - 5,9318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
12.0 mm
Ano
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
4,7253 Kč - 9,221 Kč 198 Skladem
16.0 mm
18.0 mm
Ano
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
5,3717 Kč - 10,5423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
20.0 mm
Ano
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
8,0719 Kč - 15,8135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
27.0 mm
Ano
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
1,4359 Kč - 1,4359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,2262 Kč - 2,2262 Kč 22674 Skladem
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,1294 Kč - 2,1294 Kč 1180 Skladem
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
1,5933 Kč - 1,5933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,3036 Kč - 1,3036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • z/ze 2
Krytky žebrované 6.5 mm 8.0 mm (ID) přírodní LDPE - PIR

10069790

Cenové rozmezí
5,5865 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10262221

Cenové rozmezí
6,2622 Kč - 5,1706 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.02 mm (ID) přírodní LDPE - PIR

10069806

Cenové rozmezí
5,91 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 9.0 mm 10.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10069813

Cenové rozmezí
6,1467 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
30048 Skladem
Parametry
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10262207

Cenové rozmezí
3,5045 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
173 Skladem
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) žlutá LDPE - PIR

10140031

Cenové rozmezí
5,4973 Kč - 2,5729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytky žebrované 9.0 mm 10.5 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348024

Cenové rozmezí
1,0696 Kč - 1,0696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360590


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 28.0 mm 30.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360651

Cenové rozmezí
19,519 Kč - 9,9534 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360637

Cenové rozmezí
11,203 Kč - 5,7164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 8.0 mm 9.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348017

Cenové rozmezí
0,8486 Kč - 0,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 6.5 mm 8.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360583

Cenové rozmezí
5,9318 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 11.0 mm 13.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360613

Cenové rozmezí
9,221 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 14.0 mm 16.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360620

Cenové rozmezí
10,5423 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 20.0 mm 22.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10360644

Cenové rozmezí
15,8135 Kč - 8,0719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Krytky žebrované 14.0 mm 16.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348048

Cenové rozmezí
1,4359 Kč - 1,4359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 6.5 mm 8.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348000

Cenové rozmezí
2,2262 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
22674 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytky žebrované 24.0 mm 26.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348079

Cenové rozmezí
2,1294 Kč - 2,1294 Kč

Skladové zásoby
1180 Skladem
Parametry
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Krytky žebrované 17.0 mm 19.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348055

Cenové rozmezí
1,5933 Kč - 1,5933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytky žebrované 11.0 mm 13.0 mm (ID) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10348031

Cenové rozmezí
1,3036 Kč - 1,3036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm