Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 567,8572 Kč - 1 599,5837 Kč | 27 Skladem |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 185,1388 Kč - 189,1549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 25,8632 Kč - 57,5722 Kč | 172 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
| 14 491,7658 Kč - 14 491,7658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 920,0719 Kč - 920,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 132,6459 Kč - 135,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 452,6063 Kč - 461,8431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 175,743 Kč - 213,3236 Kč | 100 Skladem |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 6 344,922 Kč - 6 344,922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 191,8907 Kč - 232,9853 Kč | 59 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 142,5968 Kč - 170,8066 Kč | 65 Skladem |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 359,1695 Kč - 438,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 347,8604 Kč - 422,9239 Kč | 49 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 244,0991 Kč - 292,6121 Kč | 3 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 509,9936 Kč - 619,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 167,3473 Kč - 167,3473 Kč | 90 Skladem |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 709,1495 Kč - 861,7168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 877,6414 Kč - 877,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 545,6219 Kč - 662,4632 Kč | 15 Skladem |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 161,8961 Kč - 196,4785 Kč | 77 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku