Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 074,2235 Kč - 8 074,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
241,3632 Kč - 246,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
14 491,7658 Kč - 14 491,7658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
4 232,0424 Kč - 5 171,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
3 772,4582 Kč - 4 607,9733 Kč | 5 Skladem |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
672,6845 Kč - 686,3391 Kč | 25 Skladem |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
1 567,8572 Kč - 1 599,5837 Kč | 27 Skladem |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
25,8632 Kč - 57,5722 Kč | 172 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
4 378,1255 Kč - 5 321,878 Kč | 6 Skladem |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
78,3125 Kč - 79,9189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
183,3985 Kč - 222,6803 Kč | 140 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
186,4524 Kč - 224,5628 Kč | 11 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
359,1695 Kč - 438,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
361,1078 Kč - 438,7928 Kč | 49 Skladem |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
560,3752 Kč - 681,1349 Kč | 22 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
191,8907 Kč - 232,9853 Kč | 59 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
142,5968 Kč - 170,8066 Kč | 65 Skladem |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
161,8961 Kč - 196,4785 Kč | 127 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
359,1695 Kč - 438,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
347,8604 Kč - 422,9239 Kč | 49 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku