Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 453,235 Kč - 2 453,235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 172,7159 Kč - 210,7846 Kč | 1048 Skladem |
2.717 in
69.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 2 348,5533 Kč - 2 868,6429 Kč | 34 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 350,1752 Kč - 425,7129 Kč | 80 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 361,3169 Kč - 441,3029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.732 in
171.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 530,6873 Kč - 648,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 576,1047 Kč - 700,7968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 167,3473 Kč - 167,3473 Kč | 90 Skladem |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 255,0875 Kč - 311,5768 Kč | 155 Skladem |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 319,5252 Kč - 390,1682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 378,2038 Kč - 462,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 97,4026 Kč - 115,0145 Kč | 54 Skladem |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 252,0056 Kč - 302,0247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 544,5761 Kč - 665,2243 Kč | 2 Skladem |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 649,0626 Kč - 792,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 937,3009 Kč - 2 351,2307 Kč | 36 Skladem |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 809,9546 Kč - 988,9606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 138,0557 Kč - 1 381,9318 Kč | 67 Skladem |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 584,7364 Kč - 708,0061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.488 in
368.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 1 126,4817 Kč - 1 375,3778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16 in
406.4 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku