Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,0614 Kč - 213,656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 290,1441 Kč - 349,0597 Kč | 25 Skladem |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 2 211,2136 Kč - 2 685,2583 Kč | 14 Skladem |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 668,0271 Kč - 815,881 Kč | 3 Skladem |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 545,6219 Kč - 662,4632 Kč | 15 Skladem |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 378,2038 Kč - 462,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 242,0493 Kč - 293,156 Kč | 110 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 350,1752 Kč - 425,7129 Kč | 80 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 361,3169 Kč - 441,3029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.732 in
171.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 530,6873 Kč - 648,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 662,7143 Kč - 809,3131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 544,5761 Kč - 665,2243 Kč | 2 Skladem |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 649,0626 Kč - 792,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 12 566,6523 Kč - 12 566,6523 Kč | 5 Skladem |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 88,3526 Kč - 104,0681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 132,8217 Kč - 160,9199 Kč | 51 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 252,0056 Kč - 302,0247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 244,0991 Kč - 292,6121 Kč | 3 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 361,1078 Kč - 438,7928 Kč | 49 Skladem |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 638,381 Kč - 779,4022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku