Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 549,8053 Kč - 671,7922 Kč | 110 Skladem |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 147,3379 Kč - 178,6993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 2 086,396 Kč - 2 541,8944 Kč | 24 Skladem |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 12 459,8371 Kč - 12 459,8371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.496 in
673.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 702,3028 Kč - 857,9936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 502,0034 Kč - 612,8486 Kč | 64 Skladem |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 746,7858 Kč - 907,5525 Kč | 2 Skladem |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 3 490,8343 Kč - 3 490,8343 Kč | 14 Skladem |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 646,7338 Kč - 789,6653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 3 535,0804 Kč - 4 293,6075 Kč | 2 Skladem |
28.307 in
719.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 741,4591 Kč - 900,9985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 254,5436 Kč - 308,746 Kč | 81 Skladem |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 220,3376 Kč - 265,7271 Kč | 64 Skladem |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 686,3084 Kč - 838,3317 Kč | 42 Skladem |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 509,9936 Kč - 619,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.055 in
230.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 3 603,7573 Kč - 4 401,1897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.22 in
793.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 560,3752 Kč - 681,1349 Kč | 19 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 709,1495 Kč - 861,7168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 649,0626 Kč - 792,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
| 191,8907 Kč - 232,9853 Kč | 59 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen pPružný
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku