Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 267,8599 Kč - 1 293,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
19.882 in
 
505.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 163,8539 Kč - 167,4683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.709 in
 
145.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 175,743 Kč - 213,3236 Kč | 100 Skladem | 
 
3.386 in
 
86.0 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 452,6063 Kč - 461,8431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
12.685 in
 
322.2 mm
 
 | 
 
3.071 in
 
78.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 54,3976 Kč - 99,5901 Kč | 290 Skladem | 
 
4.76 in
 
120.9 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
polyethylen
 
 | 
||
| 448,5902 Kč - 448,5902 Kč | 67 Skladem | 
 
14.803 in
 
376.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 1 034,5286 Kč - 1 055,8136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
18 in
 
457.2 mm
 
 | 
 
3.74 in
 
95.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 175,743 Kč - 213,3236 Kč | 50 Skladem | 
 
3.248 in
 
82.5 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 4 232,0424 Kč - 5 171,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
36.26 in
 
921.0 mm
 
 | 
 
5.315 in
 
135.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 8 074,2235 Kč - 8 074,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
50 in
 
1270.0 mm
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 124,8984 Kč - 127,308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
4.094 in
 
104.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 672,6845 Kč - 686,3391 Kč | 25 Skladem | 
 
14.882 in
 
378.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 4 378,1255 Kč - 5 321,878 Kč | 6 Skladem | 
 
35.512 in
 
902.0 mm
 
 | 
 
6.89 in
 
175.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 14 491,7658 Kč - 14 491,7658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
32.48 in
 
825.0 mm
 
 | 
 
6.496 in
 
165.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 84,3365 Kč - 85,9429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
2.374 in
 
60.3 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 185,1388 Kč - 189,1549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
6.28 in
 
159.5 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 25,8632 Kč - 57,5722 Kč | 172 Skladem | 
 
4.134 in
 
105.0 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
||
| 1 567,8572 Kč - 1 599,5837 Kč | 27 Skladem | 
 
21.654 in
 
550.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 180,1634 Kč - 219,8775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
3.819 in
 
97.0 mm
 
 | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
| 5 254,6235 Kč - 5 254,6235 Kč | 4 Skladem | 
 
35.039 in
 
890.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
polyethylen pPružný
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku