Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Materiál (podrobně) | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
126,1033 Kč - 128,5128 Kč | 65 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
polyethylen
|
||
432,9277 Kč - 441,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
3 753,7809 Kč - 3 753,7809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
polyethylen
|
||
7 264,9939 Kč - 7 264,9939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
polyethylen
|
||
1 501,1911 Kč - 1 531,7128 Kč | 10 Skladem |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
6 122,434 Kč - 6 122,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen
|
||
114,8584 Kč - 117,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
||
1 068,2633 Kč - 1 090,3514 Kč | 46 Skladem |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen
|
||
5 677,4582 Kč - 5 677,4582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
polyethylen
|
||
9 692,6826 Kč - 9 692,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
5 344,1279 Kč - 5 344,1279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
polyethylen
|
||
47,5926 Kč - 47,5926 Kč | 36 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
polyethylen
|
||
374,6953 Kč - 382,3257 Kč | 55 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyethylen
|
||
398,3899 Kč - 406,4219 Kč | 96 Skladem |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
polyethylen
|
||
298,7924 Kč - 304,8164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen
|
||
10 023,6032 Kč - 10 023,6032 Kč | 31 Skladem |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
337,7479 Kč - 344,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen
|
||
5 556,5757 Kč - 5 556,5757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen
|
||
12 929,1992 Kč - 12 929,1992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
polyethylen
|
||
4 677,0657 Kč - 4 677,0657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
polyethylen
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku