Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí – standardní

Skladem

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 282
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost s větracím otvorem Barva Materiál H Kompatibilní nominální rozměry trubky d Typ Koupit
7410 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
27280 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
27 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
1502 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
260 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
29763 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
300 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
73.0 mm
2
211 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
10093399 409 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
196 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
86590 Skladem
N
žlutá
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
3 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
3 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
90.0 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
200.0 mm
2
17 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
4 Skladem
N
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
200 Skladem
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
104.0 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ne
šedá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
193.7 mm
2
434 Skladem
Ne
červená
LDPE - PIR
40.0 mm
94.0 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
N
žlutá
LDPE - PIR
26.8 mm
32.0 mm
  • z/ze 15
Krytky na potrubí - standardní 42.4 mm 28.0 mm žlutá LDPE - PIR

10070253


Skladové zásoby
7410 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 33.7 mm 30.0 mm žlutá LDPE - PIR

10070192


Skladové zásoby
27280 Skladem
Parametry
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 25, ANSI 1
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 660.4 mm 100.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10230565


Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 650, ANSI 26
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 88.9 mm 36.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093375


Skladové zásoby
1502 Skladem
Parametry
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 80, ANSI 3
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 139.7 mm 39.6 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093443


Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 125, ANSI 5
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 60.3 mm 30.0 mm žlutá LDPE - PIR

10070277


Skladové zásoby
29763 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 50, ANSI 2
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 73.0 mm 30.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10371961


Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 273.0 mm 45.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093511


Skladové zásoby
211 Skladem
Parametry
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 250, ANSI 10
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 101.6 mm 40.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093399


Skladové zásoby
409 Skladem
Parametry
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 323.9 mm 50.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10093535


Skladové zásoby
196 Skladem
Parametry
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 300, ANSI 12
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 21.3 mm 20.0 mm žlutá LDPE - PIR

10070178


Skladové zásoby
86590 Skladem
Parametry
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 15, ANSI 1/2
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 1219.2 mm 200.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10230602


Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 1200, ANSI 48
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 90.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372029


Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 200.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372098


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 558.8 mm 60.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10230541


Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 550, ANSI 22
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 863.6 mm 170.0 mm žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10238806


Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    DN 850, ANSI 34
  • s větracím otvorem
    N
Krytky na potrubí - standardní 104.0 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10372043


Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    104.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 193.7 mm 40.0 mm šedá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10370674


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    šedá
Krytky na potrubí - standardní 94.0 mm 40.0 mm červená LDPE - PIR

10068199


Skladové zásoby
434 Skladem
Parametry
  • d
    94.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • s větracím otvorem
    Ne
  • Barva
    červená
Krytky na potrubí - standardní 32.0 mm 26.8 mm žlutá LDPE - PIR

10087497


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • s větracím otvorem
    N
  • Barva
    žlutá